text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

RJ45 Connector

Numéro de l'article: 380401
GTIN: 4046548055733
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG 22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm

Unité

Votre prix

€19.53

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation -  
 
Température d’utilisation -30  
90  
Type de connecteur 1 Connecteur mâle RJ45 à 8 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Catégorie du connecteur X1 Cat 6a  
Surf. contact matériel 1 Ni, Au gal.  
Matériau du connecteur mâle Alliage Cu  
Matériau surface blindage K1 Ni  
Couleur du boîtier argent  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.5  
8.5  
Section de câble max. K1 0,355 mm²  
Section max. de câble AWG K1 22  
Blindage K1 Oui  
Homologations du connecteur 1 UL1863  
Matériau du boîtier GD-Zn  
Poids net 12  
Poids brut 16  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27440304  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000047  
Caractéristique de réf. ETIM EC000516  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055733  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1