Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380400","name":"SafetyNET p Connector RJ45s","price":"21.81","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
SafetyNET p Connector RJ45s
Numéro de l'article: 380400
GTIN: 4046548055726
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 4 broches, Cat5e, AWG 22 (à4 conducteurs),
diamètre du câble : 6,3-6,7mm
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€21.81
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 0.5 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
70 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur mâle RJ45 à 4 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | Alliage Cu |
| Matériau surface blindage K1 | Ni |
| Catégorie du câble K1 | Cat5e |
| Couleur du boîtier | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.3
6.7 |
| Section de câble max. K1 | 0,75 mm² |
| Section max. de câble AWG K1 | 22 |
| Poids net | 10 |
| Poids brut | 60 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27440304 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000047 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC000516 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055726 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |