Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380350","name":"PSEN T M12","price":"18.14","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
PSEN T M12
Numéro de l'article: 380350
GTIN: 4046548054019
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, codé A, câblage interne
1:1 pour les 5 signaux, pour le raccordement de deux PSEN sur PSS67.
Unité
Votre prix
€18.14
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Connecteur, adaptateur en T, IP67, 2x connecteur femelle M12, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, à 5 broches, codé A, câblage interne 1:1 pour les 5 signaux, pour le raccordement de deux PSEN sur PSS67.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
85 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Type de connecteur 3 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
| Matériau du boîtier connect. 3 | PBT GF20 |
| Surf. contact matériel 1 | Ni, Au gal. |
| Surf. contact matériel 2 | Ni, Au gal. |
| Surf. contact matériel 3 | Ni, Au gal. |
| Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
| Homologations du connecteur 2 | UL 94 |
| Homologations du connecteur 3 | UL 94 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Poids net | 23 |
| Poids brut | 24 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27440106 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002925 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548054019 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |