text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN op2/4 M12 Receiver ad

Numéro de l'article: 380323
GTIN: 4046548055573
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12 droit à 4 broches, noir,codé A sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches, noir, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un récepteur des capteurs PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrièresimmatérielles) au PSS67 et au PDP67.

Unité

Votre prix

€31.19

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12 droit à 4 broches, noir,codé A sur connecteur mâle M12 droit à 5 broches, noir, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un récepteur des capteurs PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrièresimmatérielles) au PSS67 et au PDP67.

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 4  
Impédance du câble K1 55 ohms/km  
Résist. spécif. du contact K1 >= 1E+14 Ω*cm  
Température d’utilisation -5  
70  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP68  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 4 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Codage du connecteur M12 2 Codé A  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PVC  
Type de câble K1 LifY-11Y  
Longueur du câble 0.1  
Couleur gaine extérieure 1 Noir  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Diamètre extérieur max.câbleK1 4.7  
4.7  
Section du conducteur 0.34  
0.34  
Section du fil AWG K1 22  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 3  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Matériau du boîtier PUR  
Poids net 24  
Poids brut 39  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060313  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055573  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1