Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380321","name":"PSS67 Supply cable","price":"3.04","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Similaire à l’illustration
PSS67 Supply cable
Numéro de l'article: 380321
GTIN: 4046548055313
Vendu au mètre, PUR, noir RAL9005, 5x0,5, compatible avec chemin decâbles mobiles, couleur des
conducteurs individuels : marron, blanc, bleu, noir, gris
Mètre
Votre prix
€3.04
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Impédance du câble K1 | 39 ohms/km |
| Résistance d’isol. du câble K1 | 1 000 Mohm x km |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+17 Ω*cm |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 105pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
80 |
Données mécaniques
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP9P |
| Type de câble K1 | Li9YH-11YH |
| Couleur gaine extérieure 1 | noir, similaire à RAL 9005 |
| Matériau de la gaine câble 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.2
6.2 |
| Section du conducteur |
0.5
0.5 |
| Section du fil AWG K1 | 20 |
| Câblage K1 | 5 fils autour fil épiss. poly. |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 5 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable |
UL 1581
CSA 22.2 FT2 |
| Poids net | 50 |
| Poids brut | 50 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060411 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000037 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121636 |
| GTIN | 4046548055313 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444995 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |