Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380318","name":"M12 con., straight, male, 5 pin, L, S","price":"55.14","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
M12 con., straight, male, 5 pin, L, S
Numéro de l'article: 380318
GTIN: 4046548055108
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L
(alimentation), raccordement par sertissage, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé,
presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 5-9mm
Unité
Votre prix
€55.14
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 5-9mm
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
| Type de tension de mesure U1 | AC/DC |
| Courant de mesure | 16 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
125 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | |
| Surf. contact matériel 1 | Cu/Au |
| Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
| Matériau du connecteur mâle | CuNi |
| Type de raccordement des fils | Contact à sertir |
| Couleur du boîtier | gris clair |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
5
9 |
| Presse-étoupe | PG 11 |
| Section de câble max. K1 | 1,5 mm² |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-2 |
| Couple rota. vis verrouillage | 50 à 60 Ncm, serré à la main |
| Poids net | 50 |
| Poids brut | 60 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055108 |
| Volume | 0.196 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |