text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S

Numéro de l'article: 380317
GTIN: 4046548055092
Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 5-9mm

Unité

Votre prix

€55.14

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Connecteur blindé à 5 broches (4+FE), connecteur femelle droit M12,codé L (alimentation), raccordement par sertissage, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 5-9mm

Homologation -  
 
Type de tension de mesure U1 AC/DC  
Courant de mesure 16  
Température d’utilisation -40  
125  
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1
Surf. contact matériel 1 Cu/Au  
Matériau du joint d’étanchéité FKM  
Matériau du connecteur femelle CuNi  
Type de raccordement des fils Contact à sertir  
Couleur du boîtier gris clair  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5  
9  
Presse-étoupe PG 11  
Section de câble max. K1 1,5 mm²  
Homologations du connecteur 1 UL94 V-2  
Couple rota. vis verrouillage 50 à 60 Ncm, serré à la main  
Poids net 50  
Poids brut 60  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055092  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1