text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS67 M12 con.,angled,female,5pole,B

Numéro de l'article: 380315
GTIN: 4046548055078
Connecteur, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, codé B, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

Unité

Votre prix

€18.72

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation UL Recognized Component  
 
Courant de mesure 4  
Température d’utilisation -40  
85  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Coudé  
Codage du connecteur M12 1
Surf. contact matériel 1 CuSnZn  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Couleur du boîtier Noir  
Section de câble max. K1 0,75 mm²  
Section max. de câble AWG K1 18  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Poids net 15  
Poids brut 17  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055078  
Volume 0.040  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1