Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380310","name":"PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole","price":"13.95","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Similaire à l’illustration
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
Numéro de l'article: 380310
GTIN: 4046548055023
Connecteur, connecteur mâle coudé M12 à 5 broches, codé A,
raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn
nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm
Unité
Votre prix
€13.95
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation | UL Recognized Component |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
85 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Coudé |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Surf. contact matériel 1 | CuSnZn |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Section de câble max. K1 | 0,75 mm² |
| Section max. de câble AWG K1 | 18 |
| Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
| Poids net | 21 |
| Poids brut | 23 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055023 |
| Volume | 0.042 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369010 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |