text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS67 M12 connector,straight,male,5pole

Numéro de l'article: 380308
GTIN: 4046548055009
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 5 broches, codé A, raccordement à vis, matériau de la bague filetée : CuZn nickelé, diamètre extérieur du câble : 4-6mm

Unité

Votre prix

€13.95

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation UL Recognized Component  
 
Courant de mesure 4  
Température d’utilisation -40  
85  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP67  
Type de connecteur 1 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Codage du connecteur M12 1 Codé A  
Surf. contact matériel 1 CuSnZn  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Couleur du boîtier Noir  
Section de câble max. K1 0,75 mm²  
Section max. de câble AWG K1 18  
Homologations du connecteur 1 UL 94 HB  
Poids net 21  
Poids brut 23  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 6c  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Imidazolidine-2-thione  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
96-45-7  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548055009  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1