Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380304","name":"PSEN opt M12 Transmitter adapter","price":"30.28","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opt M12 Transmitter adapter
Numéro de l'article: 380304
GTIN: 4046548055351
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un émetteur M12PSENopt
(barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.
Unité
Votre prix
€30.28
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d’un émetteur M12PSENopt (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Impédance du câble K1 | 55 ohms/km |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+14 Ω*cm |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-5
70 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP68 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 4 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PVC |
| Type de câble K1 | LifY-11Y |
| Longueur du câble | 0.1 |
| Couleur gaine extérieure 1 | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
4.7
4.7 |
| Section du conducteur |
0.34
0.34 |
| Section du fil AWG K1 | 22 |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 3 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Matériau du boîtier | PUR |
| Poids net | 24 |
| Poids brut | 39 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055351 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |