Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380254","name":"PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m","price":"43.72","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 5m
Numéro de l'article: 380254
GTIN: 4046548054873
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, sur connecteur mâle coudé M12,codé B, longueur du câble :
5m
Produit en fin de série
Unité
Votre prix
€43.72
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+14 Ω*cm |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 105pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-5
70 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP68 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Coudé |
| Codage du connecteur M12 1 | |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Coudé |
| Codage du connecteur M12 2 | |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PVC |
| Type de câble K1 | LiYY11Y |
| Longueur du câble | 5 |
| Couleur gaine extérieure 1 | noir, similaire à RAL 9005 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
5.9
5.9 |
| Section du conducteur |
0.5
0.5 |
| Section du fil AWG K1 | 20 |
| Câblage K1 | 5 fils autour fil épiss. poly. |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 5 |
| Matériau du boîtier | PUR |
| Poids net | 292 |
| Poids brut | 302 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060411 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000037 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002599 |
| UNSPSC 25 | 26121636 |
| GTIN | 4046548054873 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |