text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m

Numéro de l'article: 380253
GTIN: 4046548054859
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle coudé M12 à 5 broches, sur connecteur mâle coudé M12,codé B, longueur du câble : 3m

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€41.20

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Courant de mesure 4  
Résist. spécif. du contact K1 >= 1E+14 Ω*cm  
Capacité spéc. du câblage K1 105pF/m  
Température d’utilisation -5  
70  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie IP68  
Type de connecteur 1 M12, connecteur femelle à 5 br  
Forme du type de connecteur 1 Coudé  
Codage du connecteur M12 1
Type de connecteur 2 M12, connecteur mâle à 5 br  
Forme du type de connecteur 2 Coudé  
Codage du connecteur M12 2
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du connecteur femelle CuSn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PVC  
Type de câble K1 LiYY11Y  
Longueur du câble 3  
Couleur gaine extérieure 1 noir, similaire à RAL 9005  
Couleur du boîtier Noir  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Diamètre extérieur max.câbleK1 5.9  
5.9  
Section du conducteur 0.5  
0.5  
Section du fil AWG K1 20  
Câblage K1 5 fils autour fil épiss. poly.  
Blindage K1 Non  
Nombre de fils 5  
Matériau du boîtier PUR  
Poids net 192  
Poids brut 199  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060411  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000037  
Caractéristique de réf. ETIM EC002599  
UNSPSC 25 26121636  
GTIN 4046548054859  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1