Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380202","name":"PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m","price":"38.78","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
Numéro de l'article: 380202
GTIN: 4046548054682
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
Unité
Votre prix
€38.78
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 4 |
| Impédance du câble K1 | 79 ohms/km |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 7E+15 Ω*cm |
| Capacité spéc. du câblage K1 | 64,6pF/m |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M8, connecteur femelle à 4 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 4 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | CuZn |
| Matériau du connect. fileté 2 | CuZn |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuSn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Type de câble K1 | LiF9Y11Y |
| Longueur du câble | 10 |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune, similaire à RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
4.7
4.7 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Section du fil AWG K1 | 24 |
| Câblage K1 | 4 fils |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 4 |
| Homologations du câble K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable | UL VW1 |
| Matériau du boîtier | PUR |
| Poids net | 323 |
| Poids brut | 333 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548054682 |
| Volume | 1.323 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |