Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380009","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 10m","price":"74.04","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
Numéro de l'article: 380009
GTIN: 4046548053739
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4
broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20),
longueur du câble : 10m
Unité
Votre prix
€74.04
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
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Type de tension de mesure U1 | DC |
| Courant de mesure | 0.5 |
| Impédance typique K1 | 100 ohms |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
70 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connecteur mâle RJ45 à 4 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connecteur mâle RJ45 à 4 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PE |
| Longueur du câble | 10 |
| Tolérance long. du câble K1 | + 0,110 m |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Catégorie du câble K1 | Cat5e |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.9
6.9 |
| Section du conducteur |
0.35
0.35 |
| Section du fil AWG K1 | 22 |
| Câblage K1 | Quarte |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 4 |
| Homologations du câble K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| Matériau du boîtier | PC |
| Dimensions hauteur | 18.2 |
| Dimension largeur | 14 |
| Dimension profondeur | 50.5 |
| Poids net | 633 |
| Poids brut | 643 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060307 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053739 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444210 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |