Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380000","name":"SafetyNET p Cable","price":"3.81","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Similaire à l’illustration
SafetyNET p Cable
Numéro de l'article: 380000
GTIN: 4046548054071
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes
conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
Mètre
Votre prix
€3.81
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
UKCA cURus |
Données techniques
Données électriques
| Type de tension de mesure U1 | DC |
| Courant de mesure | 0.5 |
| Résistance d’isol. du câble K1 | 500 Mohm x km |
| Impédance typique K1 | 100 ohms |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
70 |
Données mécaniques
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PE |
| Matériau surface blindage K1 | Sn |
| Catégorie du câble K1 | Cat5e |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 5 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.9
6.9 |
| Section du conducteur |
0.35
0.35 |
| Section du fil AWG K1 | 22 |
| Câblage K1 | Quarte |
| Blindage K1 | Oui |
| Type de blindage K1 | Tresse en fils |
| Nombre de fils | 4 |
| Homologations du câble K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
| Poids net | 70 |
| Poids brut | 70 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060307 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548054071 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444995 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |