Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328914","name":"PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)","price":"23.88","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
Numéro de l'article: 328914
GTIN: 4046548072594
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
Unité
Votre prix
€23.88
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242692 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072594 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 10 |