text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)

Numéro de l'article: 328842
GTIN: 4046548073737
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches, raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour le bornier, UE 50 pièces.

Unité

Votre prix

€268.62

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation cURus  
SEV  
 
Courant de mesure 12  
Température d’utilisation -40  
105  
Type de connecteur 1 Bornier à ressorts à 8 broches  
Surf. contact matériel 1 Au  
Couleur du boîtier gris noir RAL 7021  
Section du conducteur 0.15  
1.5  
Section du fil AWG K1 26-14  
Poids net 780  
Poids brut 850  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242691  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548073737  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369095  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 50