Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328831","name":"PSS u2 T 9 SD (1 pc.)","price":"9.36","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 T 9 SD (1 pc.)
Numéro de l'article: 328831
GTIN: 4046548086928
PSS u2, accessoire, bornier, pour têtes de station, à 9 broches,
raccordement à ressorts, avec emplacement pour carte mémoire microSD, UE1
pièce.
Unité
Votre prix
€9.36
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
cURus
SEV |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 12 |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-40
105 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Bornier à ressorts à 9 broches |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Couleur du boîtier | gris noir RAL 7021 |
| Section du conducteur |
0.15
1.5 |
| Section du fil AWG K1 | 26-14 |
| Poids net | 16 |
| Poids brut | 19 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242691 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548086928 |
| Volume | 0.051 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |