text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 ES 4AI U

Numéro de l'article: 328500
GTIN: 4046548072280
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, tension, 3 plages de mesures : -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolaires, entrée différentielle, résolution 16 bits, limitationdu courant par entrée, séparation du potentiel, 2 formats des données, 5 fonctions d’analyse intégrées par entrée : mise à l’échelle, détermination de lavaleur ...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€245.80

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, tension, 3 plages de mesures : -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, bipolaires, entrée différentielle, résolution 16 bits, limitationdu courant par entrée, séparation du potentiel, 2 formats des données, 5 fonctions d’analyse intégrées par entrée : mise à l’échelle, détermination de lavaleur moyenne mobile 0,1 - 20 ms, surveillance selon NAMUR NE43, surveillance de 4 plages, surveillance de 8 valeurs seuils, 1 rangée, bornier PSS u2 T 16 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard  
 
Nombre d'entrées analogiques 4  
Type d’entrées analogiques Spannung  
Entrée ana. type de signal 1 Differenzeingang  
Entrée ana. plage de signaux 1 -12,8 V - +12,8 V  
Entrée ana. type de signal 2 Differenzeingang  
Entrée ana. plage signaux 2 -6,4 V - +6,4 V  
Entrée ana. type de signal 3 Differenzeingang  
Entrée ana. plage signaux 3 -3,2 V - +3,2 V  
Type de filtre d’entrées RC-Filter  
1. Ordnung  
Val. bit poids faible mes. U 97,65625 µV (-3,2 V - +3,2 V)  
195,3125 µV (-6,4 V - +6,4 V)  
390,625 µV (-12,8 V - +12,8 V)  
Résolution Entrées analogiques 16  
Constante du code sans erreur Ja  
Méthode conversion entrée ana. sukzessive Approximation  
Tps traitem. max. entrée ana tEingangs- & tSW-Filter+0,1 ms  
Isolées galva. entrées ana. ja  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Données UL tempér. ambiante UL 61010  
Temp. ambiante avec UL -25 - 60 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2 100 m/s²  
Lign fuites + dist isol sel. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Catégorie de surtensions 2 III  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Anal. Eing. und Module Supply  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre Anal. Eing. und Periph. Supply  
Type séparation du potentiel 2 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 3 entre Analoger Eingang und P0  
Type séparation du potentiel 3 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 4 entre Periphery und Module Supply  
Type séparation du potentiel 4 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier PC  
Type de borniers steckbar  
Dimensions hauteur 110.8  
Dimension largeur 12.5  
Dimension profondeur 72.5  
Poids net 36  
Poids brut 52  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072280  
Volume 0.270  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur 12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches, raccordement à ressorts, UE 10 pièces.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm, UE 10 pièces.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88

Accessoires obligatoires

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches, raccordement à ressorts, UE 1 pièce.
€10.74