Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"315215","name":"PSSu E F 2DO 2-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Similaire à l’illustration
PSSu E F 2DO 2-R
Numéro de l'article: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,
2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus,
résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge,
sans retour de tension, pour applications ferroviaires.
Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponib...
Pour plus d’informations
Unité
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour applications ferroviaires. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| Coup. tens. serr. charges ind. | U2 - 50 V |
| Charges autorisées |
Ohmique
Inductif Capacitif |
Sorties semi-conductrices
| Tension continue sur sortie | 24 V DC |
| Sep.pot. sorties stat. | oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Lieu de montage norme1 ferr. | EN 50125-3 |
| Lieu de montage norme 1 ferr. | Zone de voie (1m - 3m) |
| Lieu de montage norme2 ferr. | EN 61373 |
| Lieu de montage norme 2 ferr. | Catégorie 1, classe A + B |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Norme température ambiante | EN 50155 |
| Température d’utilisation |
-40
70 |
| Norme 2 température ambiante | EN 50125-1 |
| Temp. ambiante selon la norme2 | -40 à +70 °C |
| Norme 3 température ambiante | EN 50125-3 |
| Temp. ambiante selon la norme3 | -40 à +70 °C |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | |
| Condensation autorisée ? |
temporaire
EN 50155 |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 50125-3 |
| Bruit large bande selon | EN 61373 |
| Bruit large bande selon | EN 50125-3 |
| Norme1 bruit large bande ferr. | EN 61373 |
| Fréq. bruit large bande ferr. | 5 à 150 Hz |
| Accél. bruit large bande ferr. | |
| Accéléra° au bruit large bande | |
| Accél. choc selon la norme 1 | 2g |
| Accél. choc selon la norme 2 | 5g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 50124-1 |
| Catégorie de surtensions | OV2 |
| Niv. encr. lign fuites isol | PD2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier codage | PA |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 76 |
| Dimension largeur | 12.6 |
| Dimension profondeur | 60.2 |
| Poids net | 36 |
| Poids brut | 45 |
| Nom élément de codage | F |
| Couleur élément de codage | jaune |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067804 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€21.16
Accessoires obligatoires
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées. Les 7 signaux internes sont présents sur les bornes !
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6
niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales
élevées. Les 7 signaux internes sont présents sur les bornes !
€32.82