Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"314600","name":"PSSu BP 1/8 S-T","price":"19.69","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Similaire à l’illustration
PSSu BP 1/8 S-T
Numéro de l'article: 314600
GTIN: 4046548054309
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4
niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales
élevées.
Unité
Votre prix
€19.69
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
UKCA UL Recognized Component |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Environmental data
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 5000 m |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PA |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Dimensions hauteur | 129 mm |
| Dimension largeur | 12.6 mm |
| Poids net | 52 g |
| Poids brut | 63 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054309 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 1 à 50, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 51 à 100, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 101 à 150, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, étiquettes de repérage des borniers pour embases (dekafix),inscription
avec chiffres 151 à 200, UE 10x 50 étiquettes de repérage des borniers,emballage dans
carton neutre avec autocollant de marquage.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales
élevées.
€21.16