text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu K F EI CV-T

Numéro de l'article: 314434
GTIN: 4046548087116
PSSu, module compact, failsafe, compteur, surveillance de sécurité dumouvement, détection de la valeur de la position, 2 sorties, failsafe, 0,5 A,unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 1 sortie, standard, 0,5 A, unipolaire, raccordement par rapport au plu...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€803.12

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, module compact, failsafe, compteur, surveillance de sécurité dumouvement, détection de la valeur de la position, 2 sorties, failsafe, 0,5 A,unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 1 sortie, standard, 0,5 A, unipolaire, raccordement par rapport au plus,résistante aux courts-circuits, 1 entrée et sortie combinée CIO pour mise en cascade, standard, 1 entrée pour codeur, connecteur femelle Mini-IO, à 8 broches, 2 entrées pour capteurs de proximité, pour des exigences environnementales élevées. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U1 Alimentation des modules  
Tension d'alimentation (V) 5  
5  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1.1  
But de U2 Alimentation des périphéries  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 % / +25 %  
But de U3
Type de tension d’alim. U3 DC  
Tolérance de U3 -30 % / +25 %  
F.surv.prog. sans hys.cap.prox 0,1 Hz - 5 kHz  
Nombre d'entrées pour codeur i 1  
1  
Raccordement (codeur incr.) Connect femelle Mini IO à 8 br  
Analyse imp. compt. incr. Simple  
Quadruple  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. 90° ±30°  
F.surv.prog. sans hyst. incr 0,1 Hz à 500 kHz  
Sep.pot. sorties stat. oui  
Sép.pot.cod sort.stat.et entr Oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Ch. adm. sort. unipol. Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
70  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 61131-2  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Tps réponse dép. valeur lim. 1/f_réel + 10 ms  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Bornier de raccordement Fiche mâle  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 128.9  
Dimension largeur 56  
Dimension profondeur 56  
Poids net 150  
Poids brut 165  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548087116  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, jeu de connecteurs pour modules compacts, jeu composé de 2connecteurs, 1 rangée / à 5 broches et 1 rangé / à 10 broches, raccordement à ressorts,série SPRINGCON.
€13.98