text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E F 2DOR 8-T

Numéro de l'article: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,2 sorties, contacts relais, 8 A, contacts à fermeture, libres de potentiel, pourdes exigences environnementales élevées.

Unité

Votre prix

€242.63

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Nombre de sorties de relais 2  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 250  
Courant max. AC1 contact sécu. 8  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 8  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Cont. sécurité : AC selon UL 250 V AC G.U. (polar. ident.)  
Contacts sécurité : Pilot Duty B300, R300  
T. trait. typ. sor. rel.ON 20 - 60 ms  
Matériau des contacts relais AgCuNi  
Indic. suppl. contacts relais + 0,2 µm Au  
Sép. pot. cont. rel. et Uint1 4 900 V (sépar. galvanique)  
Sép. pot. contact rel. et U2 4 900 V (sépar. galvanique)  
Sép. pot. c. rel. et rail C 3 050 V (isolement de base)  
Sép. pot. c. rel.1 et c. rel.2 4 900 V (sépar. galvanique)  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
Temp. ambiante avec UL 60 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre
Type séparation du potentiel 1 Séparation galvanique  
Séparation potentiel 2 entre
Type séparation du potentiel 2 Séparation galvanique  
Séparation potentiel 3 entre
Type séparation du potentiel 3 Séparation galvanique  
Séparation potentiel 4 entre
Type séparation du potentiel 4 Séparation galvanique  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 25.2  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 91  
Poids brut 100  
Nom élément de codage H  
Couleur élément de codage jaune  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 2 rangées, 4 niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales élevées.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 2 rangées, 4 niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 2 rangées,4 niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées.
€40.25

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.
€21.16