text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E F 4DO 0.5-T

Numéro de l'article: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigences environnementales élevées.

Unité

Votre prix

€152.93

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, module électronique, failsafe, entrées et sorties digitales,4 sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, pour des exigences environnementales élevées.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
Coup. tens. serr. charges ind. U2 - 50 V  
Charges autorisées Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Tension continue sur sortie 24 V DC  
Sep.pot. sorties stat. oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -40  
70  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? temporaire  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 12.6  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 38  
Poids brut 46  
Nom élément de codage E  
Couleur élément de codage jaune  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049152  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales élevées.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales élevées.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à vis, pour desexigences environnementales élevées. Les 7 signaux internes sont présents sur les bornes !
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,6 niveaux de raccordement, 12 bornes, raccordement à ressorts, pour desexigences environnementales élevées. Les 7 signaux internes sont présents sur les bornes !
€32.82

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
Plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée, pour desexigences environnementales élevées.
€21.16