text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu K F FCU

Numéro de l'article: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, module compact, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 modes de fonctionnement, configurable, prolongation de l’impulsion,coupure rapide, 12 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 2 sorties, ...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€732.13

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, module compact, failsafe, entrées et sorties digitales, 2 modes de fonctionnement, configurable, prolongation de l’impulsion,coupure rapide, 12 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, 2 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes aux courts-circuits,protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantesaux courts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Failsafe  
 
But de U1 Module Supply  
Tension d'alimentation (V) 5  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 1.3  
But de U2 Periphery Supply  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2 -30 %/+25 %  
But de U3
Type de tension d’alim. U3 DC  
Tolérance de U3 -30 % / +25 %  
Nombre d’entrées digitales 12  
Trait. max. entrée impuls. 0-1 400 à 5300 µs  
Trait. max. entrée impuls. 1-0 400 à 5300 µs  
Trait. max. entrée rapide 0-1 100 à 5 800 µs  
Trait. max. entrée rapide 1-0 200 à 5 800 µs  
Séparation potentiel entrées Oui  
Sep.pot. sorties stat. oui  
Sép.pot.cod sort.stat.et entr Oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. ja  
Ch. adm. sort. unipol. Ohmique  
Inductif  
Capacitif  
Nbre sorties statiques bipol. 2  
Sep. pot. sort. stat. bipol. Oui  
Sort.stat.bipo.résist.cou.cir. Oui  
Nombre de tests impulsionnels 2  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Mat. du boîtier descr. support PC  
Bornier de raccordement Fiche mâle  
Type de borniers Débrochable  
Dimensions hauteur 128.9  
Dimension largeur 56  
Dimension profondeur 56  
Poids net 170  
Poids brut 185  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242604  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548067330  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, jeu de connecteurs à ressorts pour modules compacts, 1 rangée,10 bornes, raccordement à ressorts, 2 pièces.
€8.73

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€135.35