Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSu K F EI
€533.55
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module compact, failsafe, compteur, surveillance de sécurité dumouvement, 2 sorties, failsafe, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus,résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 1 sortie,standard, 0,5 A, unipolaire, raccordement par rapport au plus, résistante aux courts-circuits,1 entrée et sortie combinée CIO pour mise en cascade, standard, 1 entrée pour codeur, connecteur femelleMini IO, à 8 broches, 2 entrées pour capteurs de proximité.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Domaine d’application | Failsafe |
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
5
5 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 1.1 |
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
| But de U3 | |
| Type de tension d’alim. U3 | DC |
| Tolérance de U3 | -30 % / +25 % |
| F.surv.prog. sans hys.cap.prox | 0,1 Hz - 5 kHz |
| Nombre d'entrées pour codeur i |
1
1 |
| Raccordement (codeur incr.) | Connect femelle Mini IO à 8 br |
| Écart ph.diff.sign. cod.incr. | 90° ±30° |
| F.surv.prog. sans hyst. incr | 0,1 Hz à 500 kHz |
| Sep.pot. sorties stat. | oui |
| Sép.pot.cod sort.stat.et entr | Oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
| Ch. adm. sort. unipol. |
Ohmique
Inductif Capacitif |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Tps réponse dép. valeur lim. | 1/f_réel + 10 ms |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Bornier de raccordement | Fiche mâle |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 128.9 |
| Dimension largeur | 56 |
| Dimension profondeur | 56 |
| Poids net | 147 |
| Poids brut | 160 |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548068993 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |