Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSu K F FAU B
Produit en fin de série
€920.72
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module compact, failsafe, module spécial, unité de contrôle pourle PSENvip, version de base, 1 interface récepteur PSENvip, 1 interface émetteur PSENvip, 4 entrées, 2 tests impulsionnels 0,25 A, 2 sorties, 1,75 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, sans retour de tension, 2 sorties, 3 A, bipolaires, résistantes auxcourts-circuits, protégées contre la surcharge, tension de décharge élevée, sans retourde tension, 2 interfaces Ethernet, 100 Mbit/s. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
| But de U1 | Module Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 5 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 5 |
| But de U2 | Periphery Supply |
| Tension d'alimentation 2 (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 %/+25 % |
| But de U3 | Ausgänge |
| Type de tension d’alim. U3 | DC |
| Tolérance de U3 | -30 %/+25 % |
| Nombre d’entrées digitales | 4 |
| Nombre d’entrées | 4 |
| Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrées | Oui |
| Sep.pot. sorties stat. | oui |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | ja |
| Ch. adm. sort. unipol. |
Ohmique
Inductif Capacitif |
| Nbre sorties statiques bipol. | 2 |
| Sep. pot. sort. stat. bipol. | Oui |
| Sort.stat.bipo.résist.cou.cir. | Oui |
| Nombre de tests impulsionnels | 2 |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
| Position de montage | vertikal |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Bornier de raccordement | Stiftleiste |
| Type de borniers | steckbar |
| Dimensions hauteur | 128.9 |
| Dimension largeur | 56 |
| Dimension profondeur | 56 |
| Poids net | 200 |
| Poids brut | 210 |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
Accessoires optionnels