Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"2S000002","name":"PES logic board pnozs en","price":"1452.91","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002597206","0011100259720680SW"]}
Similaire à l’illustration
PES logic board pnozs en
Numéro de l'article: 2S000002
GTIN: 4046548094305
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande logique
PNOZsigma, avec blocs logiques de sécurité, étiquetage des pupitres decommande en
anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
Unité
Votre prix
€1,452.91
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande logique PNOZsigma, avec blocs logiques de sécurité, étiquetage des pupitres decommande en anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
| Norme température de stockage |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 266 mm |
| Dimension largeur | 297 mm |
| Dimension profondeur | 190 mm |
| Poids net | 1680 g |
| Poids brut | 2490 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242291 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094305 |
| Volume | 52.800 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€13.37
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, zwart.
€17.19
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, rood.
€17.19
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, blauw.
€17.19
Combinable avec
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€13.37
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€13.37
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€13.37
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, zwart.
€17.19
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, rood.
€17.19