Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"1S000009","name":"PES actuator board ec en","price":"674.43","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002597206","0011100259720680SD"]}
Similaire à l’illustration
PES actuator board ec en
Numéro de l'article: 1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande
Contacteurs, avec contacteurs auxiliaires 24 V DC, étiquetage despupitres de commande en anglais,
documents annexes en anglais et en allemand.
Unité
Votre prix
€674.43
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Contacteurs, avec contacteurs auxiliaires 24 V DC, étiquetage despupitres de commande en anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
| Norme température de stockage |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Dimensions hauteur | 133 mm |
| Dimension largeur | 297 mm |
| Dimension profondeur | 160 mm |
| Poids net | 1120 g |
| Poids brut | 1170 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242291 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094336 |
| Volume | 22.066 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, noir.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, rouge.
€14.95
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, bleu.
€14.95
Combinable avec
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, bleu.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, rouge.
€11.63
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.
€11.63
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, rouge.
€14.95
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion
ultra-flexible, avec connecteurs de sécurité isolés, longueur 1 m,
raccordement 4 mm, noir.
€14.95