text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PES test lead 4mm-bk

Numéro de l'article: 1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, système de formation modulaire, câble deconnexion ultra-flexible, longueur 1 m, raccordement 4 mm, noir.

Unité

Votre prix

€11.63

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Longueur du câble 1  m
Couleur gaine extérieure 1 Noir  
Type de raccordement Connecteur de 4 mm, à ressort  
Poids net 15  g
Poids brut 50  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242291  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548090864  
Volume 0.182  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Combinable avec

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande Contacteurs, avec contacteurs auxiliaires 24 V DC, étiquetage despupitres de commande en anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
€674.43
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre decommande logique PNOZsigma, avec blocs logiques de sécurité, étiquetage des pupitres decommande en anglais, documents annexes en anglais et en allemand.
€1,210.76
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Pilz Education System, étiquetage des pupitres de commande : anglais, documents justificatifs : anglais et allemand
€2,105.73
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
€3,551.60
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Pilz Education System, système de formation modulaire, pupitre Commande et visualisation, avec PMIvisu, PITm4SEU et PITreader, étiquetage des pupitres de commande en anglais, documents annexes enanglais et en allemand.
€3,204.43