text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m

Numéro de l'article: 1803136
GTIN: 4046548044201
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector Sub-D9 female CAN network, length: 0.25 m.

Produit en fin de série


Unité

Votre prix

€49.40

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Longueur du câble 0.25  
Couleur gaine extérieure 1 gris  
Capacité de traction câble 1 Non  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 110  
Poids brut 110  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242009  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC002584  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548044201  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1