text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

Numéro de l'article: 380001
Câble réseau, SafetyNET p, Cat5e, PUR, jaune RAL1003, blindé, connecteurdroit à 4 broches RJ45 (IP20), sur connecteur droit RJ45 (IP20), longueur du câble : 0,5m

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€40.99

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
 
Type de tension de mesure U1 DC  
Courant de mesure 0.5  A
Impédance typique K1 100 ohms  
Température d’utilisation -40 - 70  °C
Type de connecteur 1 Connecteur mâle RJ45 à 4 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur mâle RJ45 à 4 br  
Forme du type de connecteur 2 Droit  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Au  
Matériau du connecteur mâle CuZn  
Matériau du câble K1 Cu  
Mat. isolation câble K1 PE  
Longueur du câble 0.5  m
Tolérance long. du câble K1 + 0,025 m  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Catégorie du câble K1 Cat5e  
Couleur gaine extérieure 1 jaune de sécurité RAL 1003  
Couleur du boîtier jaune de sécurité RAL 1003  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Non  
Rayon de courbure (pose) K1 5 x Ø  
Diamètre extérieur max.câbleK1 6.9  mm
Section du conducteur 0.35  mm²
Section du fil AWG K1 22  
Câblage K1 Quarte  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Nombre de fils 4  
Homologations du câble K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20236  
Exempt d’halogène Oui  
Résistant à l’huile Résistant  
Non inflammable IEC 60332-1-2  
CSA FT-1  
UL 1581  
Matériau du boîtier PC  
Dimensions hauteur 18.2  mm
Dimension largeur 14  mm
Dimension profondeur 50.5  mm
Poids net 50  g
Poids brut 56  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Code EAN 4046548053623  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060307  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000001  
Caractéristique de réf. ETIM EC003249  
Volume 0