Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"3.07","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Similaire à l’illustration
Supply cable 5x1.5
Numéro de l'article: 380327
Vendu au mètre, PVC (90°C selon l’UL 1581), noir RAL9005, 5x1,5,résistant aux UV
CEI 603323-3-24 (cat. C), 1 000V UL/CSA, couleur des conducteursindividuels : 1 fil
gris, 4 fils noirs avec des chiffre... Pour plus d’informations
Votre prix
€3.07
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Vendu au mètre, PVC (90°C selon l’UL 1581), noir RAL9005, 5x1,5,résistant aux UV CEI 603323-3-24 (cat. C), 1 000V UL/CSA, couleur des conducteursindividuels : 1 fil gris, 4 fils noirs avec des chiffres blancs. Convient à la pose dans despièces sèches, humides et mouillées (également les mélanges eau-huile), à l’air libre, mais ne convient pas à une pose enterrée. Quantité minimale decommande : 10m
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Tens. nom. max. VDE câb.+conn. | 300/500 V |
Impédance du câble K1 | 13,3 ohms/km |
Capacité spéc. du câblage K1 | 156 nF/Km |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 90 °C |
Données mécaniques
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PVC, 90° selon UL 1581 |
Couleur gaine extérieure 1 | noir, similaire à RAL 9005 |
Matériau de la gaine câble 1 | PVC, 90° selon UL 1581 |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 4 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 8.3 mm |
Section du conducteur | 1.5 mm² |
Section du fil AWG K1 | 16 |
Câblage K1 | Fils torsadés en couches |
Blindage K1 | Non |
Homologations du câble K1 | cURus -90°/1 000 V |
Exempt d’halogène | Non |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
CEI 60332-1 : autoextinguible
NBN C30-004 cat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II CEI 60332-3-24 (cat. C) UL VW1 |
Poids net | 128 g |
Poids brut | 128 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548087963 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060390 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003249 |
Volume | 0 |