Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6Z000008","name":"PSEN cable M23-12sf, 30m","price":"173.19","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN cable M23-12sf, 30m
Numéro de l'article: 6Z000008
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, paires torsadées (1x2x20AWG +3x2x24AWG),
blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelledroit M23 à 12 broches, libre
de câblage, 8 broc... Pour plus d’informations
Votre prix
€173.19
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, paires torsadées (1x2x20AWG +3x2x24AWG), blindé, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelledroit M23 à 12 broches, libre de câblage, 8 broches affectées, câble de raccordement pourPSEN enc sincos et PSEN enc HTL, longueur du câble 30m
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 8 A |
Impéd. typ. câble données K1 | 94,2 ohms/km à 20 °C |
Résistance d’isol. du câble K1 | 100 Mohm/km à 20 °C |
Environmental data
Température d’utilisation | -50 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M23, connecteur femelle à 12 b |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
Matériau du connecteur femelle | CuZn doré |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Longueur du câble | 30 m |
Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 7,5 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 8.05 mm |
Sec° câble de données AWG K1 | 24 |
Câblage K1 | 4x paire torsadée |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Nombre de fils | 8 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | UL FT2 |
Couple rota. vis verrouillage | 2,0 Nm |
Poids net | 2360 g |
Poids brut | 2362 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548096583 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |