Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000002","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN","price":"49.59","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Numéro de l'article: C1000002
Câble de liaison pour PROFINET, CAT5e, blindé, RJ45 sur connecteur mâle
M12 à 4 broches, droit, codé D, section du fil : 4 x 0,34 mm2,
longueur du câble : 5 m
Votre prix
€49.59
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
UKCA UL Recognized Component |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 1.5 A |
Impédance du câble K1 | <=55,4 ohms/km à 20 °C |
Impédance typique K1 | 100 ohms ± 15 ohms |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 90 °C |
Temp. ambiante avec UL | -40 à 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | Connecteur mâle RJ45 à 8 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 4 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Codage du connecteur M12 2 | |
Matériau du connect. fileté 2 | CuZn nickelé |
Surf. contact matériel 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | FEP (RoHS) |
Type de câble K1 | S/FTP |
Longueur du câble | 5 m |
Matériau surface blindage K1 | CuZn |
Catégorie du câble K1 | Cat5e |
Couleur gaine extérieure 1 | vert, RAL 6018 |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Non |
Rayon de courbure (pose) K1 | 12 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 7.4 mm |
Sec° câble de données AWG K1 | 22 |
Câblage K1 |
paire torsadée
(2x2xAWG22) |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Nombre de fils | 4 |
Homologations du câble K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Exempt d’halogène | Non |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable | UL FT2 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,4 Nm |
Poids net | 371 g |
Poids brut | 376 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548102345 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060307 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000001 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003249 |
Volume | 0.788 |