Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"C1000016","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK","price":"28.89","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Similaire à l’illustration
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
Numéro de l'article: C1000016
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches, droit, codé A sur
connecteur femelle M12 à 5 broches, droit, codé A, section du fil : 5 x0,34
mm², longueur du câble : 3 m
Votre prix
€28.89
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
UKCA cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 4 A |
Impédance du câble K1 | <=55,4 ohms/km à 20 °C |
Environmental data
Température d’utilisation | -40 - 85 °C |
Temp. ambiante avec UL | 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 5 br |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | CuZn nickelé |
Matériau du connect. fileté 2 | CuZn nickelé |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Matériau du joint d’étanchéité | FKM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn |
Matériau du connecteur femelle | CuZn |
Matériau du câble K1 | Cu |
Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
Type de câble K1 | LiF9Y11Y |
Longueur du câble | 3 m |
Couleur gaine extérieure 1 | Noir |
Couleur du boîtier | jaune, similaire à RAL 1004 |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Rayon de courbure (pose) K1 | 8 x Ø |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 5.5 mm |
Section du conducteur | 0.34 mm² |
Section du fil AWG K1 | 22 |
Câblage K1 | 5 fils autour matériau rempl. |
Blindage K1 | Non |
Nombre de fils | 5 |
Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20233 |
Homologations du connecteur 1 | UL94 V-2 |
Homologations du connecteur 2 | UL94 V-2 |
Exempt d’halogène | Oui |
Résistant à l’huile | Résistant |
Non inflammable |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Couple rota. vis verrouillage | 0,4 Nm |
Poids net | 123 g |
Poids brut | 129 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548102857 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27060311 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
Volume | 0 |