Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540316","name":"PSEN Y junction M12 cable channel","price":"20.44","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN Y junction M12 cable channel
Numéro de l'article: 540316
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle),
à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur), à8 broches, codé
A et connecteur femelle M12 (X3, capteur/p... Pour plus d’informations
Votre prix
€20.44
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Connecteur, adaptateur en Y, IP67, connecteur mâle M12 (X1, unité decontrôle), à 8 broches, codé A sur connecteur femelle M12 (X2, capteur), à8 broches, codé A et connecteur femelle M12 (X3, capteur/prochain connecteur), à 8 broches, codé A, inversion des raccordements en raison du câblageinterne exclue électriquement, pour le raccordement pour PSENcode, pour leraccordement pour PSENslock à la sortie du câble.
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Données électriques
Courant de mesure | 2 A |
Environmental data
Température d’utilisation | -20 - 80 °C |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M12, connecteur mâle à 8 br |
Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
Type de connecteur 3 | M12, connecteur femelle à 8 br |
Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
Matériau du connect. fileté 1 | Zn nickelé |
Matériau du connect. fileté 2 | Zn nickelé |
Matériau du connect. fileté 3 | Zn nickelé |
Matériau du boîtier connect. 3 | TPU |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Surf. contact matériel 3 | Au |
Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
Matériau du connecteur mâle | CuZn doré |
Matériau du connecteur femelle | CuZn doré |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | TPU |
Poids net | 27 g |
Poids brut | 28 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548083637 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27274692 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
Volume | 0 |