text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es Set10u-5c PCB

Numéro de l'article: 400460
PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence activable / désactivable avec fonction de clignotement, sans logo et sans symbole de l’arrêt d’urgence, avec bloc de contacts avec p...  Pour plus d’informations

Unité

Disponible en stock

Votre prix

€159.26

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITestop active, kit composé d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence activable / désactivable avec fonction de clignotement, sans logo et sans symbole de l’arrêt d’urgence, avec bloc de contacts avec protection contre le décrochage selon l’EN 60947-5-1 et l’EN 60947-5-5 et avec module de sécurité à LED PCB, 2 contacts à ouverture (2 n/c), en technique de raccordement rapide.

Homologation CE  
UKCA  
TÜV  
Lampe LED  
Couleur fluorescente Jaune  
Rouge  
 
Tension de service assignée 24 V DC  
Type de déver. arrêt d’urgence Déverrouillage rotatif  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Protection des contacts AU ≤ 1 A  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Température d’utilisation -25 - 55  °C
Vibrations selon norme... EN 60947-5-5  
Amplitude de pointe max. 0,35 mm  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-5-1  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protec° du lieu d'im
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Dimensions hauteur 86.4  mm
Dimension largeur 65  mm
Dimension profondeur 65  mm
Poids net 92  g
Poids brut 180  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548083415  
Volume 7.425  dm3
Harmonized System Code 85365011  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires optionnels

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, clé de montage pour bouton-poussoir PIT es.
€11.68