Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400443","name":"PIT es Set8s-5","price":"74.43","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Similaire à l’illustration
PIT es Set8s-5
Numéro de l'article: 400443
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence
(bouton-poussoir à clé) avec symbole de l’arrêt d’urgence et logo etd’un bloc de contacts avec
surveilla... Pour plus d’informations
Votre prix
€74.43
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence (bouton-poussoir à clé) avec symbole de l’arrêt d’urgence et logo etd’un bloc de contacts avec surveillance, 2n/f, borniers à vis.
Données generales
Homologation | CE |
Auto-contrôlé | ja |
Données techniques
Données électriques
Courant de contact min. | 1 |
Arrêt d'urgence
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation |
-30
70 |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Dimensions hauteur | 100 |
Dimension largeur | 55 |
Diamètre | 55 |
Poids net | 78 |
Poids brut | 91 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Code EAN | 4046548071573 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371244 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |