text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PIT es Set3s-5c

Numéro de l'article: 400437
PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec éclairage, symbole de l’arrêt d’urgence et logo et d’un bloc decontacts avec surveillance, 2n/f, bo...  Pour plus d’informations

Unité

Livrable prochainement

Votre prix

€77.13

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PITestop, kit arrêt d’urgence / bloc de contacts, composé d’unbouton-poussoir d’arrêt d’urgence avec éclairage, symbole de l’arrêt d’urgence et logo et d’un bloc decontacts avec surveillance, 2n/f, borniers à ressorts.

Homologation CE  
Auto-contrôlé ja  
Lampe LED  
Couleur fluorescente gelb  
 
Tension d'alimentation (V) 12  
30  
Type de tension d’alim. U1 AC/DC  
Courant de contact min. 5  
Carac. commut. a.urgence norme EN 60947-5-1  
Matériau contacts arr. urgence AgNi  
Température d’utilisation -25  
55  
Niv. encr. lign fuites isol 3  
Indice de protection de boîtie  
Position de montage Quelconque  
Bornier de raccordement Bornier à ressorts  
Dimensions hauteur 92  
Dimension largeur 56  
Diamètre 55  
Poids net 75  
Poids brut 88  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Code EAN 4046548071511  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371244  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002034  
Volume 0