Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"265507","name":"PMI v507","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Similaire à l’illustration
PMI v507
Numéro de l'article: 265507
PMIvisu, interface Homme Machine, 7", résolution 800 x 640 pixels, écrantactile
capacitif, TFT, RAM 256 Mo, Flash 512 Mo, carte SD, 1 connecteur SUB D
RS232 à 9 broches, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 escl... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PMIvisu, interface Homme Machine, 7", résolution 800 x 640 pixels, écrantactile capacitif, TFT, RAM 256 Mo, Flash 512 Mo, carte SD, 1 connecteur SUB D RS232 à 9 broches, 1 port RJ45 100 Mbit/s, 1 esclave USB, 2 maîtres USB, horloge en temps réel sauvegardée par batterie, 24 V DC, 7,2 W, logicielpréinstallé : PASvisu Server, PASvisu Viewer PMI, firmware PSS 4000 (serveur OPC).
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed EAC |
Système d’exploitation | Windows Embedded Compact 7 |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 7.2 W |
Affichage
Type d’afficheur | TFT |
Diagonale de l'écran | 7 Zoll |
Résolution d’affichage | 800 x 480 |
Palette de couleurs de l’écran | 16,2 M |
Type d’écran tactile | Capacitif |
CPU
Type du processeur | Processeur RISC |
Test impulsionnel process. | 1 GHz |
Mémoire vive | 256 MB |
Taille mém. programme (flash) | 512 Mo |
Horloge temps réel existante | Oui |
Supports amovibles
Module mémoire débrochable | Carte SD |
Port USB
Nombre d’interfaces hôte USB | 2 |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces Ethernet | 1 |
Interface série
Nombre d’interfaces RS-232 | 1 |
Environmental data
Température d’utilisation | 0 - 50 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection UL (type) | 1,2,5,4/4X indoor use only |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 153 mm |
Dimension largeur | 216 mm |
Dimension profondeur | 65.4 mm |
Poids net | 1390 g |
Poids brut | 2400 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-9.1 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27330201 |
Version du ETIM | ETIM-7.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001412 |
Accessoires optionnels
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.
€127.51
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à des systèmes de commande Pilz (PSS,PNOZmulti, ...) via
une liaison en série ou Ethernet ainsi qu’à des PMIvisu/PMIopensupplémentaires
(au total max. 8 appareils).
€415.78
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Licence Runtime pour l’utilisation du serveur PVIS OPC sur un PMIvisu ou
PMIopen. Pour le couplage à un système de commande Pilz (PSS, PNOZmulti,...) point
à point via une liaison en série ou Ethernet.
€132.91
Combinable avec
€293.48
€372.49
€643.39