Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"229.78","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Similaire à l’illustration
PDP67 F 8DI ION VA
Numéro de l'article: 773614
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ... Pour plus d’informations
Votre prix
€229.78
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables comme standard, test impulsionnel ou 24 V, raccordements en acierinoxydable.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV |
Domaine d’application | Standard / failsafe |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 1.2 W |
Coup. tens. serr. charges ind. | -45 V |
Charges autorisées |
Ohmique
Inductif Capacitif |
Entrées
Nombre d’entrées | 8 |
Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Séparation potentiel entrée | Non |
Sorties semi-conductrices
Fonction sortie statique |
Test impulsionnel
Sortie 24 V DC Sortie standard |
Tension continue sur sortie | 24 V DC |
Sep.pot. des sorties stat. | Non |
Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -30 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | temporaire |
CEM selon norme .... |
EN 61000-4-8
EN 55011 : classe A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Accél. choc selon la norme 2 | |
Lign fuites + dist isol selon | CEI 60664-1 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Matériau du boîtier partie sup | Valox 855 |
Mat. du boîtier descr. support | PC |
Bornier de raccordement | M12 1.4305 acier inoxydable |
Type de borniers | Verrouillage par vis |
Dimensions hauteur | 133 mm |
Dimension largeur | 60 mm |
Dimension profondeur | 30 mm |
Poids net | 250 g |
Poids brut | 270 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548070880 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
Volume | 0.354 |
Accessoires optionnels
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€36.56
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 5m
€36.31
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur mâle droit M12 à5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€17.61
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 3m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 5m
€42.45
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m
€95.38
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€27.20
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Câble de connexion, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin de câblesmobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12,codé B, longueur du câble : 10m
€53.55
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 20m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 10m
€42.45
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€72.13
PSEN sl adapter
380325
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches,
codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (tresse de fils), pour le
raccordement d’un capteur PSENslock (surveillance en toute sécurité deprotecteurs mobiles) sur
le PSS67 et le PDP67.
€32.99
PSEN ma adapter
380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag
(capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€28.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 3m
€28.93
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€30.39
PSEN cs adapter
380301
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à8 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², noir, avec blindage (treillis de fils), pour le
raccordement d’un capteur PSENcode (capteur de sécurité codé) sur
PSS67 et PDP67.
€32.99
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Câble de raccordement, PUR, noir RAL9005, compatible avec chemin decâbles mobiles,
connecteur femelle droit M12 à 5 broches, libre de câblage, codé B,longueur du câble : 5m
€31.38
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€38.78
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12 à5 broches, sur
connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 3m
€30.16
Accessoires obligatoires
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 20m
€47.76
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m
630310
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€67.58
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m
630311
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€22.41
PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m
630312
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, connecteur femelle droit M12à 5 broches,
libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€31.39