Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"130.41","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
Similaire à l’illustration
PASkey
Numéro de l'article: 317999
Clé USB cryptée dans boîtier métallique robuste. Pour la conservation
entoute sécurité,
en toute convivialité et pour la transmission de PASunits. Y compris 16
Go
USB 3.1 flash RAM Drive de qualité in... Pour plus d’informations
Votre prix
€130.41
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Clé USB cryptée dans boîtier métallique robuste. Pour la conservation entoute sécurité, en toute convivialité et pour la transmission de PASunits. Y compris 16 Go USB 3.1 flash RAM Drive de qualité industrielle.
Données generales
Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 55 °C |
Données mécaniques
Dimensions hauteur | 22 mm |
Dimension largeur | 12.1 mm |
Dimension profondeur | 4.5 mm |
Poids net | 3 g |
Poids brut | 4 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Données commerciales
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
Code EAN | 4046548067040 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 19150701 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000041 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001068 |
Volume | 0.015 |