Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"312431","name":"PSSu K S 8DI 8DO 0.5","price":"148.45","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu K S 8DI 8DO 0.5
Productnummer: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, module compact, standard, entrées et sorties digitales, 8 entrées,8
sorties, 0,5 A, unipolaires, raccordement par rapport au plus,résistantes aux courts-circuits,
protégées contre la surcharge.
Eenheid
Uw prijs
€148.45
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA BG cULus Listed TÜV |
| Toepassingsgebied | Standaard |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U3 | |
| Type voedingsspanning U3 | DC |
| Tolerantie van U3 | -30 %/+25 % |
| Apparaatbeveiliging maximaal | 10 A |
| Toegestane belastingen |
ohms
inductief capacitief |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
8
8 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
| Pot.scheiding HG-uitg naar ing | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
Spanningsuitgangen
| Pot.scheiding U2-uitgangen | ja |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: klasse A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | |
| Lucht- en kruipwegen naar |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmat. opschriftdrager | PC |
| Klemsoort | steekbaar |
| Afmeting hoogte | 128.9 |
| Afmeting breedte | 30 |
| Afmeting diepte | 56 |
| Nettogewicht | 89 |
| Brutogewicht | 105 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242604 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548056037 |
| Volume | 0.358 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 1-rijig, 10 klemmen,
veerkrachtaansluiting, 2 stuks.
€8.39
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, stekkerset voor compacte modulen, 3-rijig/30-polig,
veerkrachtaansluiting, BL-I/O-serie, VPE 2 stekkers.
€41.47
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€130.14
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, opschriftdragers voor compacte modulen met een breedte van 30 mm,VPE 5 stuks.
€22.40
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€130.14