text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSSu E S 2AI TC

Numéro de l'article: 312500
GTIN: 4046548052572
PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermocouples avec lettres d’identification R, S, B, J, T, E, K, N,tension avec domaines -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, température deréférence via embase spéciale à l’aide d’un Pt1000 intégré.

Unité

Votre prix

€190.68

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques,2 entrées, thermocouples avec lettres d’identification R, S, B, J, T, E, K, N,tension avec domaines -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, température deréférence via embase spéciale à l’aide d’un Pt1000 intégré.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Domaine d’application Standard  
 
Nombre d'entrées analogiques 2  
Type d’entrées analogiques Thermocouple  
Plage de signaux entrée ana. Type N  
Type R  
Type B  
Type S  
Type T  
Type E  
Tension  
Type J  
Type K  
Entrée ana. type de signal 1 Type R  
Entrée ana. plage de signaux 1 -50 à 1768 °C  
Entrée ana. type de signal 2 Type S  
Entrée ana. plage signaux 2 -50 à 1768 °C  
Entrée ana. type de signal 3 Type B  
Entrée ana. plage signaux 3 600 à 1820 °C  
Entrée ana. type de signal 4 Type J  
Entrée ana. plage de signaux 4 -210 à 1200 °C  
Entrée ana. type de signal 5 Type T  
Entrée ana. plage signaux 5 -200 à 400 °C  
Entrée ana. type de signal 6 Type E  
Entrée ana. plage signaux 6 -200 à 1000 °C  
Entrée ana. type de signal 7 Type K  
Entrée ana. plage signaux 7 -200 à 1372 °C  
Entrée ana. type de signal 8 Type N  
Entrée ana. plage signaux 8 -200 à 1300 °C  
Entrée ana. type de signal 9 Tension  
Entrée ana. plage signaux 9 +/-30 mV  
Entrée ana. type de signal 10 Tension  
Entrée ana. plage signaux 10 +/-60 mV  
Entrée ana. type de signal 11 Tension  
Entrée ana. plage signaux 11 +/-120 mV  
Type de filtre d’entrées Filtre numérique  
Atténuation filtre d’entrées 1 90 dB (60 Hz)  
Val. bit poids faible mes. U 2 µV (+/-60 mV)  
4 µV (+/-120 mV)  
1 µV (+/-30 mV)  
Méthode conversion entrée ana. Delta Sigma  
Séparation pot. entrée ana./ Oui  
Séparation potentiel entrées Oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Accél. choc selon la norme 2
Lign fuites + dist isol selon EN 60664-1  
EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier codage PA  
Dimensions hauteur 76  
Dimension largeur 12.6  
Dimension profondeur 60.2  
Poids net 35  
Poids brut 44  
Nom élément de codage H  
Couleur élément de codage gris foncé  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548052572  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSSu BP 1/8 S-J
PSSu BP 1/8 S-J 312602
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, compensation dezones froides avec Pt1000 intégré.
€36.49
PSSu BP 1/8 C-J
PSSu BP 1/8 C-J 312603
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 1 rangée, 4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, compensationde zones froides avec Pt1000 intégré.
€34.57
PSSu BP-C 1/8 S-J
PSSu BP-C 1/8 S-J 312612
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à vis, compensation dezones froides avec Pt1000 intégré.
€36.49
PSSu BP-C 1/8 C-J
PSSu BP-C 1/8 C-J 312613
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 1 rangée,4 niveaux de raccordement, 8 bornes, raccordement à ressorts, compensation de zones froides avec Pt1000 intégré.
€34.57

Accessoires optionnels

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€20.74
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, plaque de terminaison avec résistance de terminaison intégrée.
€21.37
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique, vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station, modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4 avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14