Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328310","name":"PSS u2 ES 4DID","price":"52.67","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 ES 4DID
Numéro de l'article: 328310
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de
l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux courts-circuits,
protégées contre la surcharge, diagnostic étendu, 1 rangée,
borni... Pour plus d’informations
Votre prix
€52.67
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, prolongation de l’impulsion, sorties 24 V DC 0,25 A,résistantes aux courts-circuits, protégées contre la surcharge, diagnostic étendu, 1 rangée, bornier PSS u2 T 8 nécessaire (non compris dans le contenu de la livraison).
Données generales
Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Données électriques
Charges autorisées |
Ohmique
Inductif Capacitif |
Entrées
Nombre d’entrées | 4 |
Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Type d’entrée selon EN 61131-2 | 3 |
Temps de filtrage du logiciel | 0 ms ... 25,5 ms |
Séparation potentiel entrée | Oui |
Sorties de tension
Fonction de la sortie U2 | Alimentation des capteurs |
Tension continue sur sortie 2 | 24 V DC |
Sortie U2 résist.court-circuit | Oui |
Sépara° potentiel sortie U2 | Oui |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
Lign fuites + dist isol selon |
EN 61131-2
UL/CEI 61010-2-201 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie |
Séparation potentielle
Séparation potentiel 1 entre | Entrée et alimentation modules |
Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
Séparation potentiel 2 entre | Périphérie et alim. modules |
Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | PC |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 110.8 mm |
Dimension largeur | 12.5 mm |
Dimension profondeur | 72.5 mm |
Poids net | 31 g |
Poids brut | 40 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548072211 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242604 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001599 |
Volume | 0.129 |
Accessoires optionnels
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des
modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm,
UE 10 pièces.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements,
largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante
courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 10 pièces.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 50 pièces.
€263.35
Accessoires obligatoires
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 8 broches,
raccordement à ressorts, élément de codage de protection PSS u2 A CE Tdisponible pour
le bornier, UE 1 pièce.
€5.85