text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSS u2 ES 4AI RTD/TC

Numéro de l'article: 328540
GTIN: 4046548072327
PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, thermomètre à résistance (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α= 0.00375), Ni120, thermistances 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2,252 kOhm, spectre 1003k 1 kOhm, thermocouples (TC) J, K, E, N, R S, T,...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€240.63

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

PSS u2, module électronique, standard, 4 entrées, thermomètre à résistance (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 (α= 0.00375), Ni120, thermistances 44004/44033 2,252 kOhm, 44005/44030 3 kOhm, 44007/44034 5 kOhm, 44006/44031 10 kOhm, 44008/44032 30 kOhm, YSI 400 2,252 kOhm, spectre 1003k 1 kOhm, thermocouples (TC) J, K, E, N, R S, T, B, avec détection de rupture de câble et températurede référence, bornier PSS u2 T 16 nécessaire (non compris dans le contenu de lalivraison).

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
Domaine d’application Standard  
 
Nombre d'entrées analogiques 4  
Type d’entrées analogiques Thermistance  
Thermocouple  
Thermomètre à résistance  
Plage de signaux entrée ana. Type N  
Type R  
Type S  
Type T  
Type E  
Type J  
Pt500  
Type K  
Ni120  
Pt100  
Pt200  
Type B  
Pt1000  
Norme capteurs en platine EN 60751  
Entrée ana. type de signal 1 Pt100  
Entrée ana. type de signal 2 Pt200  
Entrée ana. type de signal 3 Pt500  
Type de filtre d’entrées Filtre numérique  
Résolution Entrées analogiques 16  
Méthode conversion entrée ana. Delta Sigma  
Séparation pot. entrée ana./ Oui  
Tps traitem. max. entrée ana 1,5 s  
Isolées galva. entrées ana. Oui  
Séparation potentiel entrées Oui  
Sollicitations clim. selon... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
Temp. ambiante avec UL -25 - 60 °C  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 150 m/s²  
Accél. choc selon la norme 2 100 m/s²  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Séparation potentiel 1 entre Anal. Eing. und Module Supply  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre Anal. Eing. und Periph. Supply  
Type séparation du potentiel 2 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 3 entre Periphery und Module Supply  
Type séparation du potentiel 3 Funktionsisolierung  
Matériau du boîtier PC  
Type de borniers steckbar  
Dimensions hauteur 110.8  
Dimension largeur 12.5  
Dimension profondeur 72.5  
Poids net 40  
Poids brut 56  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242601  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548072327  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

PSS u2 T 16 (1 pc.)
PSS u2 T 16 (1 pc.) 328850
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches, raccordement à ressorts, UE 1 pièce.
€10.74

Accessoires optionnels

PSS u2 B 4
PSS u2 B 4 328810
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,4 emplacements, largeur 50,1 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€77.60
PSS u2 B 1
PSS u2 B 1 328811
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur 12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
€65.66
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, accessoire, élément de raccordement du blindage, pour têtes destation, modules d’alimentation et supports de modules, 4 raccordements, 4 rangées, largeur 50 mm,hauteur totale du système monté env. 120 mm, respecter les distances de montage,verrouillage mécanique sur support profilé, UE 10 pièces.
€52.67
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
PSS u2 T 16 (10 pcs.) 328851
PSS u2, accessoire, bornier, pour modules électroniques, à 16 broches, raccordement à ressorts, UE 10 pièces.
€102.08
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, accessoire, élément de codage pour modules électroniques, UE10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour modules électroniques,variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 pièces.
€5.97
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour bornier, 61 x 11,5 mm, UE 10 pièces.
€8.35
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante courte, 23,5 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, accessoire, bande de repérage, pour support de repérage des modules électroniques, variante longue, 103 x 10,5 mm, UE 10 xfeuille A4.
€23.88