Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"328811","name":"PSS u2 B 1","price":"65.66","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Similaire à l’illustration
PSS u2 B 1
Numéro de l'article: 328811
GTIN: 4046548072471
PSS u2, accessoire, support de modules, pour modules électroniques,1 emplacement, largeur
12,6 mm, hauteur 107 mm, respecter les distances de montage.
Unité
Votre prix
€65.66
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 - 60 °C |
| Données UL tempér. ambiante | |
| Temp. ambiante avec UL | |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol sel. 2 | |
| Catégorie de surtensions 2 | III |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | PPE |
| Dimensions hauteur | 107 mm |
| Dimension largeur | 16.4 mm |
| Dimension profondeur | 32.9 mm |
| Poids net | 24 g |
| Poids brut | 25 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242603 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072471 |
| Volume | 0.047 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accessoire, support de repérage, pour support de modules, 23,5 x10,5 mm,
UE 10 pièces.
€4.77