Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772102","name":"PNOZ m B1 Burner","price":"822.49","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m B1 Burner
Numéro de l'article: 772102
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, protocole de communication, 2 interfaces Ethernet, clé
USB, spécifiques aux applications utilisant des brûleurs.
Veuillez noter que la couleur du boîtier a été temporairement modifiée, mais que la fonctionnalité n’en est pas affectée.
Vous trouverez un complément d’informations sur Sales Information – 229402 .
Votre prix
€822.49
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation du système |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 18.5 W |
Sorties d'horloge de test
Nombre de tests impulsionnels | 4 |
Interface Ethernet
Adresse IP Ethernet | 169.254.60.1 |
Type connect. interf. ETHERNET | RJ45 |
Vit. de transmission Ethernet |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
Interface CANopen
Nombre d'interfaces Ethernet | 2 |
Environmental data
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | 0 °C |
Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Horizontal sur support profilé |
Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 101.4 mm |
Dimension largeur | 45 mm |
Dimension profondeur | 120.2 mm |
Poids net | 209 g |
Poids brut | 219 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548096514 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27242207 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC000236 |
Volume | 0.560 |
Accessoires optionnels
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licence de maintenance de base PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version
de maintenance sur un poste de travail, clé de licence pour l’activationde la
fonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut
être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€223.51
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licence de maintenance utilisateur PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version
de maintenance sur un poste de travail supplémentaire, clé de licencepour
l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de
logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€83.55
RJ45 Connector
380401
Connecteur RJ45, droit, IP20, à 8 broches, Cat6a, raccordement IDC, AWG
22, diamètre du câble : 5,5-8,5mm
€18.96
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licence utilisateur PNOZmulti Configurator, version intégrale pourutilisation sur un
poste de travail supplémentaire, clé de licence pour l’activation de la
fonctionnalité complète, uniquement valide pour l’extension d’unelicence de base.
Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargédepuis la
page d’accueil Pilz.
€180.11
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licence de maintenance de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du
numéro de version d’une licence de maintenance de base existante, clé delicence
pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de
logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€100.15
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licence de mise à jour de maintenance PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du
numéro de version d’une licence de maintenance utilisateur existante,clé de licence
pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de
logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€54.14
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licence de mise à jour pour la mise à niveau du numéro de version d’unelicence de base
existante pour la version intégrale du logiciel PNOZmulti Configurator,
clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète.
€217.00
Accessoires obligatoires
Set4 Screw Terminals
750016
Jeu de borniers à vis pour PNOZ m B1, appareil de base, micro automatesconfigurables PNOZmulti
2.
€8.84
Set4 Spring Terminals
751016
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables
PNOZmulti2.
€8.84